ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スギコ 18-8もろみひしゃく(丸棒ハンドル)

スギコ 18-8もろみひしゃく(丸棒ハンドル) SMH-215
通常単価(税別)
7,587円
税込単価
8,346円
通常出荷日:6日目

【特長】・ハンドルの長さが最大1400mmと長く、深いタンクの底の原料を取出す時に、便利です。・ハンド...

詳細を確認

型番:

SMH-215
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SMH-215の仕様・寸法情報

JANコード
4580128947075
トラスココード
828-1358
質量(g)
332.000
材質1
SUS304

型番リスト

表示件数
型番
SMH-215
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,587円
( 8,346円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの長さが最大1400mmと長く、深いタンクの底の原料を取出す時に、便利です。
・ハンドル形状も丸直径8と平柄板厚2.5mm、幅10mmの2タイプがあります。
【用途】
・深いタンクの底部の原料を取出す時に使います。
・酒造メーカー、食品メーカー、スープ・醤油などの製造メーカー
【商品仕様】
・本体φ78×H76×全長1400mm 容量290CC
・JANコード:4580128947075
・トラスココード:828-1358
・質量:332g
【材質/仕上】
・SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スギコ 18-8もろみひしゃく(丸棒ハンドル)の型番SMH-215のページです。 型番SMH-215に関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-8もろみひしゃく(丸棒ハンドル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 18-8もろみひしゃく(丸棒ハンドル)
スギコ 18-8もろみひしゃく(丸棒ハンドル)
スギコ 18-8もろみひしゃく(平柄)
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
スギコ 18-8ステンレス粉スコップ
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格7,587円6,689円4,793円21,024円16,181円14,924円
通常出荷日6日目9日目1日目4日目4日目6日目
JANコード458012894707545801289470824580128947051458012894184445801289418514580128941868
トラスココード828-1358828-1359828-1356828-1350828-1351828-1352
質量(g)332.000233.000368.000840.000640.000450.000
材質1SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました