17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーサニタリーマグバー高磁力0.8T(8,000G)タップ穴無

スーパーサニタリーマグバー高磁力0.8T(8,000G)タップ穴無

通常単価(税別)
56,474円~291,825円
税込単価
62,121円~321,008円
通常出荷日:9日目

【特長】・粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去します。・食品、薬品、化...

詳細を確認
  • 表面磁束密度 (T)
    0.8
  • 直径(mm)
    25
  • 材質1
    マグネット:永久磁石・Nd系希土類●外装部:ステンレス(SUS316L)●表面仕上げ:#400バフ仕上げ

ご注意

  • 超・高磁力なので取扱いに注意して下さい。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4967521286695
813-1046
100
360
1個
4967521286701
813-1048
150
540
1個
4967521286718
813-1051
200
730
1個
4967521286725
813-1054
250
910
1個
4967521286732
813-1057
300
1090
1個
4967521286749
813-1060
350
1270
1個
4967521286756
813-1062
350
1450
1個
4967521286763
813-1064
400
1820
1個
4967521286770
813-1066
500
2180
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,474円
( 62,121円 )
9日目
79,474円
( 87,421円 )
9日目
107,630円
( 118,393円 )
9日目
130,435円
( 143,479円 )
9日目
153,755円
( 169,131円 )
9日目
176,766円
( 194,443円 )
9日目
199,872円
( 219,859円 )
9日目
245,894円
( 270,483円 )
9日目
291,825円
( 321,008円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去します。
・食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適です。
【用途】
・粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
・食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。

ご注意

  • 超・高磁力なので取扱いに注意して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーサニタリーマグバー高磁力0.8T(8,000G)タップ穴無のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーサニタリーマグバー高磁力0.8T(8,000G)タップ穴無
スーパーサニタリーマグバー高磁力0.8T(8,000G)タップ穴付
スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.0T(10,000G)タップ穴無
スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.0T(10,000G)タップ穴付
スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.2T(12,000G)タップ穴無
スーパー標準型マグネット棒
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格56,474円-61,254円 -65,886円 -70,822円 -84,516円 -19,142円 -
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目〜
表面磁束密度(T)0.80.8111.20.18
直径(mm)252525252525
材質1マグネット:永久磁石・Nd系希土類●外装部:ステンレス(SUS316L)●表面仕上げ:#400バフ仕上げマグネット:永久磁石・Nd系希土類●外装部:ステンレス(SUS316L)●表面仕上げ:#400バフ仕上げマグネット:永久磁石・Nd系希土類●外装部:ステンレス(SUS316L)●表面仕上げ:#400バフ仕上げマグネット:永久磁石・Nd系希土類●外装部:ステンレス(SUS316L)●表面仕上げ:#400バフ仕上げマグネット:永久磁石・Nd系希土類●外装部:ステンレス(SUS316L)●表面仕上げ:#400バフ仕上げマグネット:永久磁石フェライト●外装部:ステンレス(SUS304)●表面仕上げ:#200バフ仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

磁選用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト