17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.0T(10,000G)タップ穴付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スーパーサニタリーマグバー超高磁力1.0T(10,000G)タップ穴付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SMGB1010T

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去します。
・食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適です。
【用途】
・粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。
・食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
  • 超・高磁力なので取扱いに注意して下さい。

指定中の仕様・寸法情報

表面磁束密度(T)
1
JANコード
4967521287050
トラスココード
813-1009
全長(mm)
100
直径(mm)
25
質量(g)
360
材質1
マグネット:永久磁石・Nd系希土類●外装部:ステンレス(SUS316L)●表面仕上げ:#400バフ仕上げ
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト