ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • タイヤタイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 高さ(mm)

  • 積載面寸法(長さ×幅)(mm)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

タイヤタイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

積載面寸法(長さ×幅)(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
100
20インチ・ノーパンク
4543820390310
826-6733
28000.0
630
900×600
1750
870
1個
130
20インチ・ノーパンク
4543820390327
826-6734
39000.0
810
1200×800
2000
1090
1個
200
24インチ・ノーパンク
4543820390334
826-6735
41000.0
810
1200×800
2000
1160
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
185,690円
( 204,259円 )
4日目
208,821円
( 229,703円 )
4日目
208,358円
( 229,194円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SMCシリーズをベースに、災害時に要援護者を安全に搬送するための、担架と頑丈な担架ストッパー金具とワンタッチ式駐車ブレーキと安全スタンドを装備しました。
・ワンタッチで折りたためる新感覚のリヤカーです。
・オールアルミ製のため、サビがなく、軽量です。
・高強度アルミ合金を使用し、鉄製に劣らない充分な強度です。
・折りたたみ機構に関する基本的な特許を有しています。(特許第2941174号・特許第3585641号)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチキャリー ブレーキ・スタンド・担架付
マルチキャリー ブレーキ・スタンド付
マルチキャリー(自転車牽引型アルミ製折りたたみリヤカー)
昭和 アルミホイル付ノーパン
S10型 アルミハウスカー
アルミキャリー2輪車
メーカー昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売昭和ブリッジ販売
通常価格185,690円-106,507円 -110,591円15,239円59,770円 -33,869円 -
通常出荷日4日目1日目4日目4日目8日目8日目
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウム合金アルミ合金(A6063S-T5)アルミニウム合金(A6063S-T5)

リヤカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト