17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットホルダー
  • マグネットホルダー

マグネットホルダー

通常単価(税別)
402円~574円
税込単価
442円~631円
通常出荷日:2日目~9日目

【用途】・図面、定規、治具の抑えやメモホルダーなどに。

    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    吸着力

    (N)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    高さ(mm)

    最小発注数量
    約20
    4560121181607
    837-9852
    8.000
    SPCC ●異方性フェライト
    -
    1個
    約10
    4560121181003
    837-9853
    3.000
    SPCC●フェライト磁石
    4
    1個
    約10
    4560121181614
    837-9854
    8.000
    SPCC ●異方性フェライト
    -
    1個
    約30
    4560121181621
    837-9855
    20.000
    SPCC ●異方性フェライト
    -
    1個
    約50
    4560121181638
    837-9856
    32.000
    SPCC ●異方性フェライト
    -
    1個
    約12
    4560121181010
    837-9857
    8.000
    SPCC●ゴム磁石
    5
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    412円
    ( 453円 )
    2日目
    574円
    ( 631円 )
    9日目
    402円
    ( 442円 )
    9日目
    461円
    ( 507円 )
    9日目
    510円
    ( 561円 )
    9日目
    430円
    ( 473円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・図面、定規、治具の抑えやメモホルダーなどに。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マグネットホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マグネットホルダー
    マグネットホルダー
    マグネットホルダー
    マグネットホルダー SMシリーズ
    道具ホルダー
    マグネットホルダー丸型 塗装仕様
    メーカー下西製作所下西製作所下西製作所下西製作所E-Valueテクノプラン
    通常価格402円-1,150円 -371円 -1,315円 -1,400円1,482円 -
    通常出荷日2日目〜2日目〜9日目〜9日目3日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト