ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ミユキ スリットミニ 80X25X6 100#

ミユキ スリットミニ 80X25X6 100# SM8025-100
通常単価(税別)
2,787円
税込単価
3,066円
通常出荷日:6日目

【特長】・次々と新しい研磨面が出る「自生作用」で、製品の寿命が長く、連続研磨が可能で、自動化に適してい...

詳細を確認
  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

型番:

SM8025-100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SM8025-100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SM8025-100
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,787円
( 3,066円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・次々と新しい研磨面が出る「自生作用」で、製品の寿命が長く、連続研磨が可能で、自動化に適しています。
・複雑な曲面の研磨に有効なスリットホイールの、小型軸付タイプです。
【用途】
・バリ取り。
・仕上げ研磨。
・曲面研磨。
【商品仕様】
・粒度(#):100
・最高使用回転数(rpm):6000
・外径X幅X軸径(mm):80X25X6
・スリット入りフラップホイールの軸付タイプ
・複雑な曲面研磨に適しています
・JANコード:4582260073339
・トラスココード:828-4980
・質量:90g
【材質/仕上】
・アランダム研磨布

ご注意

  • 最高回転数の範囲内でご使用ください。 使用中、異常音や異常振動が発生した場合は、直ちに停止し点検してください。 必ず軸の2/3以上をチャックに入れてご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミユキ スリットミニ 80X25X6 100#の型番SM8025-100のページです。 型番SM8025-100に関する仕様情報を記載しております。
ミユキ スリットミニ 80X25X6 100#のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミユキ スリットミニ 80X25X6 100#
ミユキ スリットミニ 50X25X6 100#
ミユキ スリットミニ 60X25X6 100#
ミユキ スリットミニ 80X25X6 80#
ミユキ スリットミニ 80X25X6 80#
ミユキ スリットミニ 80X25X6 40#
メーカーミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業ミユキ産業
通常価格2,787円2,037円2,289円2,787円2,787円2,787円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました