ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
工進 工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径40mm |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
瑞穂化成工業 扁平缶広口ゲージ管 |
|
ミヤサカ ポリタンク用コック コッくんオイル |
|
エスコ ‐50~200℃ 自己融着テープ |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・一般灌水・散水に使える高性能自吸式ポンプです。
【用途】
・家庭内の給・排水に
・園芸用の散水・給水に
【商品仕様】
・口径25ミリ
・AC100V(60HZ)
・JANコード:4971770341531
・トラスココード:850-9353
・質量:4.8kg
【材質/仕上】
・ポンプ部PC

アイリスオーヤマ
養生プラダン(ダンプラ)

トラスコ中山
ダンボールプラスチック養生シート

ファインケミカルジャパン
ラバーコート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
六角軸電ドルミニポンプ
4.4通常価格(税別):1,331円~

キョーワ
水圧テストポンプ 手動式 T
5通常価格(税別):22,580円~

工進
手廻しポンプ 吐出ホース・ハンドル組・大ねじ組・ホースバンド
4.3通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
ビッグオート
4.3通常価格(税別):1,496円

工進
ハイリッターポンプ 吐出ホース・ハンドル組・ホースバンド
4通常価格(税別):495円~

工進
乾電池式ポンプ 吐出量(l/min) 10
4通常価格(税別):6,655円

トラスコ中山
ペコペット
4通常価格(税別):274円

アクアシステム
エアプレッシャーポンプ APDシリーズ
0通常価格(税別):92,007円~

エレポン化工機
マグネットドライブ・シールレスポンプ 騒音値(dB) 55・60
0通常価格(税別):85,954円~