17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイコム スタンドマイクロホン SM-28
  • アイコム スタンドマイクロホン

アイコム スタンドマイクロホン

通常単価(税別)
11,944円
税込単価
13,138円
通常出荷日:7日目

【特長】・IC-MS5010用スタンドマイクです。【用途】・IC-MS5010用スタンドマイク。【商品...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 品名
    スタンドマイク
  • JANコード
    4909723124412
  • トラスココード
    854-8233
  • 質量(g)
    380

型番:

SM-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SM-28の仕様・寸法情報

その他
オプション
品名
スタンドマイク
JANコード
4909723124412
トラスココード
854-8233
質量(g)
380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,944円
( 13,138円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・IC-MS5010用スタンドマイクです。
【用途】
・IC-MS5010用スタンドマイク。
【商品仕様】
・スタンドマイクロホン
・JANコード:4909723124412
・トラスココード:854-8233
・質量:380g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイコム スタンドマイクロホンの型番SM-28のページです。 型番SM-28に関する仕様情報を記載しております。
アイコム スタンドマイクロホンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイコム スタンドマイクロホン
アイコム 咽喉マイクロホン
充電スタンド
アイコム ヘルメット取付型マイクロホン
TOA 卓上型マイクロホンスタンド 120~175mm
アイコム 小型スピーカーマイクロホン SJ型
メーカーICOMICOMアルインコICOMTOAICOM
通常価格11,944円2,983円10,775円14,752円6,304円7,281円 -
通常出荷日7日目4日目1日目4日目5日目1日目
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
品名スタンドマイク-----
JANコード49097231244124909723810926-4909723807551--
トラスココード854-8233510-0411-510-0402--
質量(g)38065.000-62.000--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました