17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

下西 マグネットプレートSM-1010A SM1010A
  • 下西 マグネットプレートSM-1010A

下西 マグネットプレートSM-1010A

通常単価(税別)
11,715
税込単価
12,887
通常出荷日:14日目

【特長】・フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。【用途】・シュートやホッパーに取り付けて各種...

詳細を確認
  • JANコード
    4560121181027
  • トラスココード
    837-9834
  • 質量(g)
    980.000
  • 材質1
    SUS304●SPCC●フェライト磁石

型番:

SM1010A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SM1010Aの仕様・寸法情報

JANコード
4560121181027
トラスココード
837-9834
質量(g)
980.000
材質1
SUS304●SPCC●フェライト磁石

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
SM1010A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,715
( 12,887 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フェライト磁石仕様の汎用マグネットプレートです。
【用途】
・シュートやホッパーに取り付けて各種粉体工業関連の原料からの異物の捕集などに。
【商品仕様】
・幅:80mm
・全長:175mm
・高さ:24mm
・吸着面凸側
・表面最大磁束密度90mT
・吸引能力六角ナット(M5) 約45MM
・JANコード:4560121181027
・トラスココード:837-9834
・質量:980g
【材質/仕上】
・SUS304
・SPCC
・フェライト磁石

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

下西 マグネットプレートSM-1010Aの型番SM1010Aのページです。 型番SM1010Aに関する仕様情報を記載しております。
下西 マグネットプレートSM-1010Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
下西 マグネットプレートSM-1010A
下西 マグネットプレートSM-1010B
マグネットホルダー SMシリーズ
マグネットホルダー
補助プレート付溶接用マグネット
強力マグネット,磁気防止プレート付
メーカー下西製作所下西製作所下西製作所下西製作所トラスコ中山エスコ
通常価格11,71511,7151,315 -1,150 -3,1761,315 -
通常出荷日14日目14日目9日目2日目〜1日目1日目
JANコード45601211810274560121181034----
トラスココード837-9834837-9835----
質量(g)980.000980.000----
材質1SUS304●SPCC●フェライト磁石SUS304●SPCC●フェライト磁石SUM ●ネオジムSUM ●サマリウムコバルト--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました