ファクトリーサプライ用品技術窓口
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカードケース
日本緑十字社
通常価格(税別):598円~
通常出荷日:1日目 ~
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
サンケーキコム
二重リング NR-13・NR-17・NR-22
サンケーキコム
通常価格(税別):2,096円~
通常出荷日:2日目

【特長】
・コピー用紙で30枚まで止められます。
・ステンレスのクリップです。
・止めるはずすがワンタッチでできます。
【用途】
・書類や伝票の整理に最適です。
【商品仕様】
・縦(mm):15
・横(mm):15
・コピー用紙で約30枚まで
・100個入り
・JANコード:4971516481064
・質量:1g
【材質/仕上】
・カバー:SK材
・スライダー:ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円

マグエックス
マグネット式クリップ
4.3通常価格(税別):614円~

プラス
ダブルクリップ 大 CP-103 ブラック 100個
4.3通常価格(税別):2,433円

クラウン
ゼムクリップ 大 100本 袋入り
0通常価格(税別):422円

クラウン
ダブルクリップ 極大 10個入
0通常価格(税別):907円

エスコ
プラスチッククリップ
0通常価格(税別):855円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~