ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オート スライドクリッパーLトクヨウ50

オート スライドクリッパーLトクヨウ50 SLC-2500L
通常単価(税別)
2,797円
税込単価
3,077円
通常出荷日:4日目

【特長】・コピー用紙で40枚まで止められます。・ステンレスのクリップです。・止めるはずすがワンタッチで...

詳細を確認

型番:

SLC-2500L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SLC-2500Lの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SLC-2500L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,797円
( 3,077円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コピー用紙で40枚まで止められます。
・ステンレスのクリップです。
・止めるはずすがワンタッチでできます。
【用途】
・書類や伝票の整理に最適です。
【商品仕様】
・縦(mm):25
・横(mm):20
・コピー用紙で約40枚まで
・50個入り
・JANコード:4971516481071
・質量:2.2g
【材質/仕上】
・カバー:SK材
・スライダー:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オート スライドクリッパーLトクヨウ50の型番SLC-2500Lのページです。 型番SLC-2500Lに関する仕様情報を記載しております。
オート スライドクリッパーLトクヨウ50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オート スライドクリッパーLトクヨウ50
クリッピーL 50個入 銀
スライドクリッパー クリア L 7個入
スライドクリッパー シルバー L 7個入
サンケー マグネットクリップ L
スライドクリッパー パステル S
メーカーオート文房堂オート化学オート化学サンケーキコムオート化学
通常価格2,797円3,124円657円657円840円657円
通常出荷日4日目10日目4日目4日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました