ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルインコ スーパーリフトアドバンテージ

通常単価(税別)
1,235,936円
税込単価
1,359,530円
通常出荷日:19日目

【特長】・建設現場や工場、倉庫内での資材運搬に最適な手動操作リフトです。・収納と運搬を考えたコンパクト...

詳細を確認

    型番:

    SLA-15
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SLA-15の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SLA-15
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,235,936円
    ( 1,359,530円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・建設現場や工場、倉庫内での資材運搬に最適な手動操作リフトです。
    ・収納と運搬を考えたコンパクト設計です。
    【用途】
    ・建設現場や工場作業場に。
    【商品仕様】
    ・フォーク寸法(mm)幅×長さ:600×700
    ・全高(mm):1990
    ・機体寸法(mm)幅×長さ:800×740
    ・最大作業床高さ(m):5.0
    ・最大使用質量(kg):363
    ・作業床寸法(mm):
    ・設置寸法(mm):
    ・タイプ:
    ・手動走行式
    ・手動ウインチは音が静かなラチェット式
    ・安全ブレーキシステム付
    ・トラスココード:851-5253
    ・質量:151kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アルインコ スーパーリフトアドバンテージの型番SLA-15のページです。 型番SLA-15に関する仕様情報を記載しております。
    アルインコ スーパーリフトアドバンテージのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アルインコ スーパーリフトアドバンテージ
    ピカ ローリングタワーRA用開閉式足場板 F1850
    渡り足場 DWB型
    ハセガワ 組立式アルミ高所作業台ジッピー用アジャストキャスター
    オーバーブリッジ
    折りたたみ式作業台
    メーカーアルインコピカコーポレイションピカコーポレイション長谷川工業長谷川工業長谷川工業
    通常価格1,235,936円96,818円346,093円 -104,500円265,882円 -26,212円 -
    通常出荷日19日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました