17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーエム ステンレスシェルフ(奥行450,600mm)
  • オーエム ステンレスシェルフ(奥行450,600mm)

オーエム ステンレスシェルフ(奥行450,600mm)

通常単価(税別)
163,911円~226,709円
税込単価
180,302円~249,380円
通常出荷日:19日目

【特長】・組立時に、ボルト、ナットを使用せず、プラスチックハンマーなどで簡単に組立が可能です。・柱は2...

詳細を確認
  • 均等積載量 (kg/段)
    250
  • 材質1
    棚:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    柱:ステンレス(SUS304)
  • 材質3
    キャップ、アジャスター:ポリエチレン(PE)
  • パイプ径(mm)
    25
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 材質4
    スペーサー:ジュラコン(POM)

ご注意

  • 耐荷重250kg/段以上では使用しないでください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

質量(g)

トラスココード

棚段数(段)

有効間口(mm)

最小発注数量
1200
600
1390
31700.0
134-3052
4
1200
1個
1500
600
1590
38200.0
134-3102
4
1500
1個
1800
600
1590
47400.0
134-3040
4
1800
1個
900
600
1590
31600.0
134-3082
5
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165,671円
( 182,238円 )
19日目
196,608円
( 216,269円 )
19日目
226,709円
( 249,380円 )
19日目
163,911円
( 180,302円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組立時に、ボルト、ナットを使用せず、プラスチックハンマーなどで簡単に組立が可能です。
・柱は25mm間隔で溝がついており棚の増減及び高さ調整が簡単にできます。
・棚固定方法には荷重がかかればかかる程、固定強度が大きくなるテーパー固定方法を使用しています。
【用途】
・サビや薬品に強く、水回りや薬品管理に。
【材質】
・棚:ステンレス(SUS304)
・柱:ステンレス(SUS304)
・キャップ、アジャスター:ポリエチレン(PE)
・スペーサー:ジュラコン(POM)
【セット内容】
・SL1200×3段
・SP1390×4本

ご注意

  • 耐荷重250kg/段以上では使用しないでください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーエム ステンレスシェルフ(奥行450,600mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーエム ステンレスシェルフ(奥行450,600mm)
フェニックスラック(奥行450,600mm)
ステンレス製メッシュラック SUS304(奥行300,450,600mm)
エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)
ステンレス製メッシュラック 単体型 SUS304(間口1800×奥行450mm)
スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)
メーカーオーエムトラスコ中山トラスコ中山エレクタートラスコ中山エレクター
通常価格163,911円-35,819円 -36,508円 -6,865円 -94,942円 -8,268円 -
通常出荷日19日目4日目1日目〜4日目〜1日目〜4日目〜
均等積載量(kg/段)250150-250--
材質1棚:ステンレス(SUS304)-----
材質2柱:ステンレス(SUS304)-----
材質3キャップ、アジャスター:ポリエチレン(PE)-----
パイプ径(mm)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト