ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
通常価格(税別):800円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ねじシールテープ(小径用)【1~20個入り】
通常価格(税別):140円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプ...
詳細を確認【特長】
・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです。
【用途】
・顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)
0通常価格(税別):5,936円

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

オルガノ
カートリッジ純水器 Gシリーズ 純水器単体
0通常価格(税別):78,975円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ(CWシリーズ)
0通常価格(税別):1,126円

日本フイルター
フィルターカートリッジ CCWNシリーズ
0通常価格(税別):1,677円~

日本フイルター
フィルターカートリッジ PMCシリーズ
0通常価格(税別):14,617円

アズワン
KYK 高純度精製水 クリーン&クリーン 2L
0通常価格(税別):888円

アズワン
フィルターバッグ(PP製)
0通常価格(税別):2,259円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ