17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKYL0050P19NG

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです。
【用途】
・顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
819-5791
JANコード
4549395347070
外径(mm)
64
長さ(mm)
500
適合ハウジング
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3、6ALN2・5VCN2
内径(mm)
28
質量(g)
400.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
RoHS?
10
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト