ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

3M ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ

3M ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL0300P19NG
通常単価(税別)
6,186
税込単価
6,805
通常出荷日:14日目

【特長】・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプ...

詳細を確認
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

SKYL0300P19NG
解除
  • この商品は15個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKYL0300P19NGの仕様・寸法情報

トラスココード
819-5797
JANコード
4549395443987
外径(mm)
64
長さ(mm)
500
適合ハウジング
47063-08、09・1BS2・5DCN2・3、6ALN2・5VCN2
内径(mm)
28
質量(g)
400.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SKYL0300P19NG

トラスココード

JANコード

RoHS?最小発注数量
819-5797
4549395443987
10
15個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,186
( 6,805 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・極細繊維で構成されるろ過層により、高い粒子除去性能と、分級特性を発揮する低圧損、高流量のデプスタイプフィルターです。
【用途】
・顔料分散体(塗料)、スラリー、有機・無機薬品の精密ろ過。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジの型番SKYL0300P19NGのページです。 型番SKYL0300P19NGに関する仕様情報を記載しております。
3M ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ
樹脂製フィルターハウジング用オプション部品
カートリッジフィルター メルトブロータイプ(ポリプロピレン100%)
カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 1μm 3-327-539
カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 10μm 3-327-541
カートリッジフィルタ(ピュリテックス)公称孔径 5μm 3-327-540
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンアズワンケニスケニスケニス
通常価格6,1861,324833 -1,1941,1941,194
通常出荷日14日目1日目4日目5日目5日目5日目
外径(mm)64-----
長さ(mm)500-----
適合ハウジング47063-08、09・1BS2・5DCN2・3、6ALN2・5VCN2-----
内径(mm)28-----
質量(g)400.0003.000----

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました