17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #Y14 ブルー SK-Y14-BL
  • サンボックス #Y14 ブルー

サンボックス #Y14 ブルー

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:6日目

【特長】・全面ベタ目の多目的コンテナーです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

型番:

SK-Y14-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #Y14 ブルー 製品特長・仕様

SK-Y14-BLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
ブルー
容量(L)
14.1
トラスココード
217-5076
質量(g)
930
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-Y14-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目の多目的コンテナーです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #Y14 ブルーの型番SK-Y14-BLのページです。 型番SK-Y14-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #Y14 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #Y14 ブルー
テンバコ 14
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
サンボックス #36ー2C
サンボックス #45ー2
サンボックス #45ー4
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,5713,090463,4864,9528,87911,269
通常出荷日6日目8日目8日目6日目6日目6日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)----
ブルーグレーブルーグレーグレーオレンジ
容量(L)14.11392918.943.944.5
トラスココード217-5076217-8139200-0069217-7597217-7568217-7893
質量(g)930-106000.013302860.0003300

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました