17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ

塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ
通常単価(税別)
4,18513,813
税込単価
4,60415,194
通常出荷日:2日目

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼び径

最小発注数量
4571384972925
740.0
850-7115
V13×V13
1個
4571384972932
1140.0
850-7116
V20×V20
1個
4571384972949
1340.0
850-7117
V25×V25
1個
4571384972956
1910.0
850-7118
V30×V30
1個
4571384972963
2550.0
850-7119
V40×V40
1個
4571384972970
3880.0
807-1382
V50×V50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,185
( 4,604 )
2日目
5,074
( 5,581 )
2日目
6,310
( 6,941 )
2日目
8,994
( 9,893 )
2日目
10,616
( 11,678 )
2日目
13,813
( 15,194 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ管用継手 SKXナット付チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ
塩ビ管用継手 SKXエルボ
塩ビ管用継手 SKX45°エルボ
塩ビ管用継手 SKXメーター用
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格4,185-3,329 -3,394 -3,773 -4,348 -2,078 -
通常出荷日2日目2日目2日目〜2日目〜2日目2日目〜
材質1バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト