17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

鋼管用継手 SKXナット付チーズ

鋼管用継手 SKXナット付チーズ
通常単価(税別)
4,34813,813
税込単価
4,78315,194
通常出荷日:2日目

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼び径

最小発注数量
4571384974530
870.0
850-7102
16×16
1個
4571384974547
1140.0
850-7103
20×20
1個
4571384974554
1340.0
850-7104
25×25
1個
4571384974561
2029.9999999999998
850-7105
32×32
1個
4571384974578
2550.0
850-7106
40×40
1個
4571384974585
3880.0
807-1379
50×50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,348
( 4,783 )
2日目
5,074
( 5,581 )
2日目
6,310
( 6,941 )
2日目
8,994
( 9,893 )
2日目
10,616
( 11,678 )
2日目
13,813
( 15,194 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鋼管用継手 SKXナット付チーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼管用継手 SKXナット付チーズ
内外面被覆鋼管用継手 SKXナット付チーズ
塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ
鋼管用継手 SKX45°エルボ
ポリエチレン管用継手 ナット付チーズ
鋼管用継手 SKX分止水栓用ソケット
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格4,348-5,562 -4,185 -3,329 -4,348 -2,078 -
通常出荷日2日目4日目2日目2日目〜2日目4日目
材質1バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト