17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

塩ビ管用継手 SKXメーター用

塩ビ管用継手 SKXメーター用
通常単価(税別)
3,773円~6,570円
税込単価
4,150円~7,227円
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・簡単に早く管接続ができます。・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。・伸縮可とう機能が...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

呼び径

L1(mm)

最小発注数量
4571384974257
390.0
850-7098
V16×13
36
1個
4571384974264
450.0
850-7099
V20×13
39
1個
4571384974271
540.0
850-7100
V20×V20
43
1個
4571384974288
780.0
850-7101
V25×25
47
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,773円
( 4,150円 )
4日目
4,640円
( 5,104円 )
2日目
4,890円
( 5,379円 )
2日目
6,570円
( 7,227円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に早く管接続ができます。
・パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
・伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
・取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
【用途】
・ 上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

塩ビ管用継手 SKXメーター用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
塩ビ管用継手 SKXメーター用
塩ビ管用継手 SKXエルボ
塩ビ管用継手 SKX45°エルボ
塩ビ管用継手 SKXナット付チーズ
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用
塩ビ管用継手 SKX分止水栓用ソケット
メーカーSKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)SKカワニシ(川西水道機器)
通常価格3,773円-3,329円 -3,394円 -4,185円 -3,773円 -2,078円 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目2日目2日目〜
材質1バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄バーミキュラ鋳鉄

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト