ファクトリーサプライ用品技術窓口

タブ #30L(ロープ付)青 SKTR-30L-BL
  • タブ #30L(ロープ付)青

タブ #30L(ロープ付)青

通常単価(税別)
4,958円
税込単価
5,454円
通常出荷日:6日目

【特長】・持ち運びしやすいように、本体に持ち手を設置しています。

  • 材質
    ポリプロピレン(PP)
  • 間口 (mm)
    448
  • 奥行 (mm)
    430
  • 高さ (mm)
    310
  • 容量 (l)
    0.5
  • 質量(g)
    65.000
  • トラスココード
    217-5750
  • 材質1
    ポリスチレン(PS)
  • 色
    クリーム

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SKTR-30L-BL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SKTR-30L-BLの仕様・寸法情報

材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
448
奥行(mm)
430
高さ(mm)
310
容量(l)
0.5
質量(g)
65.000
トラスココード
217-5750
材質1
ポリスチレン(PS)
色
クリーム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKTR-30L-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,958円
( 5,454円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・持ち運びしやすいように、本体に持ち手を設置しています。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タブ #30L(ロープ付)青の型番SKTR-30L-BLのページです。 型番SKTR-30L-BLに関する仕様情報を記載しております。
タブ #30L(ロープ付)青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タブ #30L(ロープ付)青
大型トロ函(ステンレスハンドル付)
TRUSCO 折りたたみタライ 水抜栓付
角タル8K(本体)
サンコータル 角 Sー0.9K本体
チクレイザイコンテナー
メーカー三甲三甲トラスコ中山三甲三甲岐阜プラスチック工業
通常価格4,958円17,265円4,862円2,147円1,058円4,814円
通常出荷日6日目6日目2日目8日目6日目7日目
材質ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリエチレンテレプタレート(PET)ポリプロピレン(PP)
間口(mm)448634600287195382
奥行(mm)430402400282195305
高さ(mm)31021124615753258
容量(l)0.538.6237.60.9523
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました