ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |




【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
516円 ( 568円 ) | 6日目 |
320円 ( 352円 ) | 6日目 |
517円 ( 569円 ) | 6日目 |
494円 ( 543円 ) | 6日目 |
517円 ( 569円 ) | 6日目 |
666円 ( 733円 ) | 6日目 |
590円 ( 649円 ) | 6日目 |
592円 ( 651円 ) | 6日目 |
590円 ( 649円 ) | 6日目 |
566円 ( 623円 ) | 6日目 |
【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

新輝合成
トンボタライ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイライト
ダイライト フィッティング 20A
0通常価格(税別):4,791円~

カイスイマレン
ポリエチレンタンク角型槽 KHシリーズ
0通常価格(税別):10,283円~

土井金属
ヒシエス トタンタライ
0通常価格(税別):2,832円~

スイコー
PEフィッティング FKM(バイトン) タイプ
0通常価格(税別):6,061円~

ダイライト
薬液タンクZ型(密閉型)
0通常価格(税別):50,888円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

イースタン精工
回転盤
4.5通常価格(税別):2,599円

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ