ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |




【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):255円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):547円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):403円~

三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
4.7通常価格(税別):3,890円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):283円~

トラスコ中山
コンテナ THC型 (Aタイプ) フタ
4通常価格(税別):438円~

三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
0通常価格(税別):2,018円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ 本体/フタ
5通常価格(税別):745円~

アズワン
モジュールコンテナー PZ-0001~PZ-0005
5通常価格(税別):570円~