17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP483L クリーム SK-TP483L-CL
  • TPボックス TP483L クリーム

TPボックス TP483L クリーム

通常単価(税別)
10,182
税込単価
11,200
通常出荷日:6日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • クリーム
  • 容量 (L)
    102
  • トラスココード
    216-5257
  • 質量(g)
    2460
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺5、97、102型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TP483L-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP483L クリーム 製品特長・仕様

SK-TP483L-CLの仕様・寸法情報

クリーム
容量(L)
102
トラスココード
216-5257
質量(g)
2460
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺5、97、102型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TP483L-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,182
( 11,200 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP483L クリームの型番SK-TP483L-CLのページです。 型番SK-TP483L-CLに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP483L クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP483L クリーム
TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー
テンバコ 50
サンテナーTFー50 黄
サンテナーB ライトグレー
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格10,1823,7946,5154,2544,1403,344
通常出荷日6日目6日目8日目6日目8日目8日目
クリーム2色ブルーイエローグレーオレンジ
容量(L)10211.557.446.821.946.9
トラスココード216-5257136-1479217-5086217-0047217-1619217-3213
質量(g)24601090-2040.00013302030
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました