17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP464L クリーム SK-TP464L-CL
  • TPボックス TP464L クリーム

TPボックス TP464L クリーム

通常単価(税別)
9,030
税込単価
9,933
通常出荷日:6日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • クリーム
  • 容量 (L)
    108
  • トラスココード
    216-2134
  • 適用カード差し(別売)
    4辺5、97、102型
  • 質量(g)
    2610
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TP464L-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP464L クリーム 製品特長・仕様

SK-TP464L-CLの仕様・寸法情報

クリーム
容量(L)
108
トラスココード
216-2134
適用カード差し(別売)
4辺5、97、102型
質量(g)
2610
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TP464L-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,030
( 9,933 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP464L クリームの型番SK-TP464L-CLのページです。 型番SK-TP464L-CLに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP464L クリームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP464L クリーム
TPボックス TP484L クリーム
TPボックス TP483L クリーム
TPボックス TP384L
TPボックス TP342
TPボックス TP332M
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,03011,92510,1828,6523,7943,762
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
クリームクリームクリームクリームグリーンイエロー
容量(L)1081311028724.9-
トラスココード216-2134216-3630216-5257216-5224216-5263216-5220
適用カード差し(別売)4辺5、97、102型4辺5、97、102型-4辺5、97、102型4辺5、97、102型-
質量(g)26103100246024701360.000950

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました