ファクトリーサプライ用品技術窓口

TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー SKTP341-SN-BLBLL

TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー

通常単価(税別)
3,794
税込単価
4,173
通常出荷日:6日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 2色
  • 容量 (L)
    11.5
  • トラスココード
    136-1479
  • 質量(g)
    1090
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細
    ブルー/ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両長辺109型

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。

型番:

SKTP341-SN-BLBLL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー 製品特長・仕様

SKTP341-SN-BLBLLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
2色
容量(L)
11.5
トラスココード
136-1479
質量(g)
1090
材質1
ポリプロピレン(PP)
色詳細
ブルー/ライトブルー
適合カード差し(別売)
両長辺109型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKTP341-SN-BLBLL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,794
( 4,173 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています、このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500※北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルーの型番SKTP341-SN-BLBLLのページです。 型番SKTP341-SN-BLBLLに関する仕様情報を記載しております。
TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TPボックス TP341-SN ブルー/ライトブルー
TPボックス TP483L クリーム
サンテナーB ライトグレー
テンバコ 2
玉コン6型 橙
テンバコ 50
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,79410,1824,1401,2604,2546,515
通常出荷日6日目6日目8日目8日目6日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)--ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)
2色クリームグレーグレーオレンジブルー
容量(L)11.510221.91.346.757.4
トラスココード136-1479216-5257217-1619217-5048217-5777217-5086
質量(g)109024601330-1950-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト