17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーTFー50 黄 SK-TF-50-YE
  • サンテナーTFー50 黄

サンテナーTFー50 黄

通常単価(税別)
4,254
税込単価
4,679
通常出荷日:6日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

  • イエロー
  • 容量 (L)
    46.8
  • 外形間口 (mm)
    518
  • 外形奥行 (mm)
    362
  • 外形高さ (mm)
    308
  • JANコード
    4983049295131
  • トラスココード
    217-0047
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    476×320×290
  • 質量(g)
    2040.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TF-50-YE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンテナーTFー50 黄 製品特長・仕様

SK-TF-50-YEの仕様・寸法情報

イエロー
容量(L)
46.8
外形間口(mm)
518
外形奥行(mm)
362
外形高さ(mm)
308
JANコード
4983049295131
トラスココード
217-0047
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
476×320×290
質量(g)
2040.000
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TF-50-YE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,254
( 4,679 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーTFー50 黄の型番SK-TF-50-YEのページです。 型番SK-TF-50-YEに関する仕様情報を記載しております。
サンテナーTFー50 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーTFー50 黄
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーB ライトグレー
サンコールドボックス#1000LD本体・フタ ブルー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,2543,2303,4013,3444,140463,486
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
イエローイエローイエローオレンジグレーブルー
容量(L)46.846.746.546.921.9929
外形間口(mm)5185215215235701700
外形奥行(mm)3623703633653911240
外形高さ(mm)308305308304130775

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました