ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーTFー451ハンドル無 青 SK-TF-451-BL
  • サンテナーTFー451ハンドル無 青

サンテナーTFー451ハンドル無 青

通常単価(税別)
3,927
税込単価
4,320
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

  • ブルー
  • 容量 (L)
    39.9
  • 外形間口 (mm)
    570
  • 外形奥行 (mm)
    406
  • 外形高さ (mm)
    260
  • トラスココード
    217-1633
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    450×310×200
  • 質量(g)
    1960
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TF-451-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンテナーTFー451ハンドル無 青 製品特長・仕様

SK-TF-451-BLの仕様・寸法情報

ブルー
容量(L)
39.9
外形間口(mm)
570
外形奥行(mm)
406
外形高さ(mm)
260
トラスココード
217-1633
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
450×310×200
質量(g)
1960
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TF-451-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,927
( 4,320 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーTFー451ハンドル無 青の型番SK-TF-451-BLのページです。 型番SK-TF-451-BLに関する仕様情報を記載しております。
サンテナーTFー451ハンドル無 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンテナーTFー300ハンドル付 緑
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB ライトグレー
トップコンテナー#50ー2 黄
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,9274,0613,4014,1403,2303,344
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーグリーンイエローグレーイエローオレンジ
容量(L)39.928.846.521.946.746.9
外形間口(mm)570659521570521523
外形奥行(mm)406440363391370365
外形高さ(mm)260135308130305304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト