ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンテナーTFー300ハンドル付 緑 SK-TF-300-H-GR
  • サンテナーTFー300ハンドル付 緑

サンテナーTFー300ハンドル付 緑

通常単価(税別)
4,061
税込単価
4,467
通常出荷日:8日目

【特長】・全面網目のコンテナーです。・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

  • グリーン
  • 容量 (L)
    28.8
  • 外形間口 (mm)
    659
  • 外形奥行 (mm)
    440
  • 外形高さ (mm)
    135
  • トラスココード
    217-3152
  • 有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
    587×377×102
  • 質量(g)
    2140
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-TF-300-H-GR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

製品特長・仕様

サンテナーTFー300ハンドル付 緑 製品特長・仕様

SK-TF-300-H-GRの仕様・寸法情報

グリーン
容量(L)
28.8
外形間口(mm)
659
外形奥行(mm)
440
外形高さ(mm)
135
トラスココード
217-3152
有効内寸(mm)間口×奥行×高さ
587×377×102
質量(g)
2140
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-TF-300-H-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,061
( 4,467 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のコンテナーです。
・耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L 画像

    三甲

    サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L

    【特長】全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。

  • サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 画像

    三甲

    サンボックス #04~#9T 容量:10L未満

    【特長】未使用時には重ねることが可能なため、未使用時のスペース効率の良いボックス型コンテナ。

  • テンバコ 画像

    三甲

    テンバコ

    【特長】全面ベタ目の多目的通い箱で、洗練された形状、堅牢な強度等の優れた機能を持つボックス型コンテナ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンテナーTFー300ハンドル付 緑の型番SK-TF-300-H-GRのページです。 型番SK-TF-300-H-GRに関する仕様情報を記載しております。
サンテナーTFー300ハンドル付 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンテナーTFー300ハンドル付 緑
サンテナーTFー451ハンドル無 青
サンテナーTFー50 黄
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
サンテナーB ライトグレー
トップコンテナー#50ー2 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,0613,9274,2543,4014,1403,230
通常出荷日8日目8日目6日目8日目8日目8日目
グリーンブルーイエローイエローグレーイエロー
容量(L)28.839.946.846.521.946.7
外形間口(mm)659570518521570521
外形奥行(mm)440406362363391370
外形高さ(mm)135260308308130305

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました