17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー 特大ばんじゅうA クリーム SK-TBANJ-C

サンコー 特大ばんじゅうA クリーム

通常単価(税別)
9,304円
税込単価
10,234円
通常出荷日:6日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SK-TBANJ-C
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    SK-TBANJ-Cの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-TBANJ-C
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,304円
    ( 10,234円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルな形状のばんじゅうです。
    ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
    【商品仕様】
    ・容量(L):36.2
    ・色:クリーム
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:684×423×160
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:640×379×138
    ・適用カード差し(別売):-
    ・出荷単位(個):5
    ・JANコード:4983049120129
    ・質量:2050g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー 特大ばんじゅうA クリームの型番SK-TBANJ-Cのページです。 型番SK-TBANJ-Cに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー 特大ばんじゅうA クリームのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー 特大ばんじゅうA クリーム
    サンコー 特大ばんじゅうB クリーム
    サンコー 特大ばんじゅうC クリーム
    サンコー ばんじゅうH クリーム
    サンコー ばんじゅうJ クリーム
    サンコー 中型ばんじゅう クリーム
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格9,304円5,671円7,726円7,008円6,115円4,112円
    通常出荷日6日目8日目6日目8日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました