17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

オートマック チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有り SK-SURIARI-80

オートマック チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有り

通常単価(税別)
1,137円
税込単価
1,251円
通常出荷日:6日目

【特長】・チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。・刃幅80mmの半分の部...

詳細を確認

    型番:

    SK-SURIARI-80
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SK-SURIARI-80の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SK-SURIARI-80
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,137円
    ( 1,251円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・チーゼルワイスCH-80型に1枚標準セットされている剥離用刃物です。
    ・刃幅80mmの半分の部分にスリットが入っており半分に折れ、刃幅40mmとして使用できます。
    【用途】
    ・剥離作業。
    【商品仕様】
    ・形状:平
    ・刃厚(mm):1
    ・刃長(mm):45
    ・刃幅(mm):80
    ・刃幅(mm):80
    ・刃長(mm):45
    ・刃厚(mm):1
    ・形状:平
    ・スリット無し
    ・トラスココード:852-2918
    ・質量:28g
    【材質/仕上】
    ・SK材

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オートマック チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有りの型番SK-SURIARI-80のページです。 型番SK-SURIARI-80に関する仕様情報を記載しております。
    オートマック チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有りのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オートマック チーゼルワイス用 剥離刃 SK刃 幅80mm スリット有り
    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(平 幅50mm)
    オートマック チーゼルワイス用 木彫刃(三角90度 幅40mm)
    オートマック 共通替刃丸すくいロング幅6ミリ
    オートマック 共通替刃丸すくいロング幅12ミリ
    ライトボーラー用替刃(超硬刃)
    メーカー東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック東京オートマック育良精機製作所
    通常価格1,137円6,440円6,440円1,213円1,213円7,796円
    通常出荷日6日目6日目6日目1日目1日目在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました