17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー サンペール#16EM本体セット 青 SKSP-16EM-BKMAI

サンコー サンペール#16EM本体セット 青

通常単価(税別)
5,317
税込単価
5,849
通常出荷日:6日目

【特長】・容量16Lの生ゴミ処理容器です。市販の有用微生物群を使用して処理することで容器の中に入れた生...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SKSP-16EM-BKMAI
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    SKSP-16EM-BKMAIの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKSP-16EM-BKMAI
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,317
    ( 5,849 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・容量16Lの生ゴミ処理容器です。市販の有用微生物群を使用して処理することで容器の中に入れた生ごみを肥料として有効利用できます。
    ・従来の#20EMからコックを変更しレバー式コックを採用しました。 レバーを押すことで簡単に液肥を排出できます。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:342×338×342
    ・内容量(L):16L
    ・内容量(L):16L
    ・内寸(mm)間口×奥行×高さ:φ306×212
    ・本体0.72(セット重量 1.154)kg
    ・質量:1.2kg
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)
    【セット内容/付属品】
    ・本体、フタ、落としフタ、ハンドル、コック

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    サンコー サンペール#16EM本体セット 青の型番SKSP-16EM-BKMAIのページです。 型番SKSP-16EM-BKMAIに関する仕様情報を記載しております。
    サンコー サンペール#16EM本体セット 青のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サンコー サンペール#16EM本体セット 青
    サンコー サンペールK#15本体 青
    サンコー サンペールK#13、K#16フタ 青
    サンコー サンペールK#16A本体 ブラック
    サンコー サンペールK#13 青
    サンコー サンペールK#15フタ 青
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格5,3173,2381,2492,2823,365944
    通常出荷日6日目6日目8日目2日目6日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました