17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SNコンテナー(アミ目)

SNコンテナー(アミ目)

通常単価(税別)
2,5448,376
税込単価
2,7989,214
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・アミ目のSNコンテナーです・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁。
    未確定 25 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    SNコンテナー(アミ目) 製品特長・仕様

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 材質(本体)

    • 容量(L)

    • 外形間口(mm)

    • 外形奥行(mm)

    • 外形高さ(mm)

    • 詳細タイプ

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 色詳細

    • 有効内寸:奥行(mm)

    • 有効内寸:間口(mm)

    • 有効内寸:高さ(mm)

    • 適合カード差し(別売)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質(本体)

    容量

    (L)

    外形間口

    (mm)

    外形奥行

    (mm)

    外形高さ

    (mm)

    詳細タイプ

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    色詳細

    有効内寸:奥行

    (mm)

    有効内寸:間口

    (mm)

    有効内寸:高さ

    (mm)

    適合カード差し(別売)

    仕様

    オプション

    ネスティング高さ

    (mm)

    最小発注数量
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    23.1
    654
    434
    110
    SNコンテナーC#23W
    147-6102
    1600
    -
    オレンジ/オレンジ
    376
    596
    91
    -
    -
    -
    57
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    21.3
    575
    353
    141
    SNコンテナーC#21BL
    147-6103
    1310
    -
    ブルー/ライトブルー
    300
    514
    122
    -
    両長辺中央・両短辺片側にラベル剥離用シボ面有
    -
    73
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    13.9
    528
    293
    123
    SNコンテナーC#14
    136-1478
    830
    -
    ブルー/ライトブルー
    258
    458
    98
    -
    -
    -
    48
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    16
    448
    294
    172
    SNコンテナーC#16
    136-1466
    840
    -
    ブルー/ライトブルー
    253
    394
    163
    -
    両短側面にラベル剥離用シボ面有
    -
    71
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    15.4
    452
    368
    132
    SNコンテナーC#16L
    136-1425
    1180
    -
    グレー/ライトグレー
    310
    398
    109
    -
    ラベル剥離用リブ有
    -
    67
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    19.4
    565
    442
    110
    SNコンテナーC#20
    136-1474
    1350
    -
    ブルー/ライトブルー
    385
    490
    88
    両短辺13型
    両長辺カード差込機構有
    -
    48
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    21.9
    578
    388
    132
    SNコンテナーC#22Y-3
    136-1480
    1350
    -
    ブルー/ライトブルー
    334
    520
    110
    片短辺コーナー141型
    両短辺及びフランジ上面にラベル剥離用シボ面、4側面にラベル剥離用リブ有
    -
    62.5
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    22.9
    557
    458
    122
    SNコンテナーC#23HB
    136-1472
    1415
    -
    ブルー/ライトブルー
    400
    490
    100
    片長辺12M、85型
    フランジ上面にラベル剥離用シボ面、両長辺右側及び両短辺にラベル剥離用リブ有
    サンチェッカー
    63
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    23.8
    615
    390
    142
    SNコンテナーC#24Y
    136-1476
    1700
    -
    ブルー/ライトブルー
    326
    537
    122
    片短辺9M型
    4辺ラベル剥離用リブ有
    -
    73
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    25
    705
    435
    107
    SNコンテナーC#25S-2
    136-1459
    1500
    -
    ブルー/ライトブルー
    384
    647
    85
    -
    -
    -
    52
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    24
    443
    319
    225
    SNコンテナーC#26K
    136-1483
    1300
    -
    ブルー/ライトブルー
    283
    391
    197
    -
    -
    -
    115
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    27
    565
    450
    148
    SNコンテナーC#27
    136-1427
    1260
    -
    オレンジ/オレンジ
    396
    473
    125
    両長辺37型
    -
    -
    62
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    30.6
    638
    445
    138
    SNコンテナーC#29
    136-1438
    1640
    -
    ブルー/ライトブルー
    389
    578
    115
    両短辺12S型
    水抜き孔有
    -
    70
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    29.4
    548
    366
    192
    SNコンテナーC#29FS
    136-1471
    1400
    -
    ブルー/ライトブルー
    308
    486
    176
    片短辺22型
    4側面、上段フランジ、内側面上部にラベル剥離用リブ、シボ面有
    -
    98
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    13
    459
    277
    156
    SNコンテナーC#29T-2H
    136-1462
    895
    -
    ブルー/ライトブルー
    210
    400
    126
    片長辺12M、85型
    フランジ上面にラベル剥離用シボ面、4辺ラベル剥離用リブ有
    -
    80.5
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    32.3
    716
    460
    128
    SNコンテナーC#32-3
    136-1446
    1760
    -
    グリーン/グリーン
    408
    648
    104
    片短辺12S、12M、13S、69型
    両短側面にラベル剥離用シボ面有
    -
    62
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    31.8
    649
    417
    155
    SNコンテナーC#33
    136-1454
    1700
    -
    ブルー/ライトブルー
    361
    587
    133
    両短辺12型
    -
    フタ
    79
    1個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    35
    638
    4445
    163
    SNコンテナーC#35
    136-1464
    1830
    -
    ブルー/ライトブルー
    385
    574
    140
    両短辺12S、12M、13S型
    -
    -
    83
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    35
    667
    436
    159
    SNコンテナーC#35CF
    136-1448
    1670
    -
    ブラウン/ブラウン
    385
    605
    137
    -
    両短辺中央ラベル剥離用シボ面有
    -
    88
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    36.1
    578
    388
    214
    SNコンテナーC#36Y
    136-1475
    1720
    -
    ブラック/グレー
    334
    520
    192
    片短辺コーナー部141型
    4辺及び上段フランジ、両短辺中央部にラベル剥離用リブ・シボ面有
    -
    105
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    37.1
    678
    448
    156
    SNコンテナーC#37FU
    136-1468
    1725
    -
    ブルー/ライトブルー
    387
    618
    137
    -
    4辺及び上段フランジ、持ち手内面にラベル剥離用リブ・シボ面有
    -
    75
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    41
    648
    429
    195
    SNコンテナーC#41KA
    136-1477
    2160
    -
    ブルー/ライトブルー
    366
    586
    172
    片短辺9M型
    両短辺ラベル剥離用リブ有
    -
    95
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    45.6
    657
    504
    179
    SNコンテナーC#46NL
    136-1445
    1680
    -
    オレンジ/イエロー
    438
    583
    140
    -
    内側面に中仕切固定用の溝有り
    -
    70
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    49.1
    678
    428
    226
    SNコンテナーC#49SF
    136-1435
    2500
    -
    オレンジ/イエロー
    358
    608
    200
    片短辺9M、9S型
    4辺下部にラベル剥離用リブ有
    -
    115
    5個
    ボックス型コンテナ
    ポリプロピレン(PP)
    2色
    56.1
    593
    393
    322
    SNコンテナーC#56
    135-9954
    2650
    -
    オレンジ/オレンジ
    328
    528
    300
    両短辺4型(溶着)
    -
    フタ
    163
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,317
    ( 6,949 )
    6日目
    4,152
    ( 4,567 )
    8日目
    2,544
    ( 2,798 )
    8日目
    3,413
    ( 3,754 )
    6日目
    4,222
    ( 4,644 )
    6日目
    5,127
    ( 5,640 )
    6日目
    5,048
    ( 5,553 )
    6日目
    3,999
    ( 4,399 )
    8日目
    4,930
    ( 5,423 )
    8日目
    5,810
    ( 6,391 )
    6日目
    5,429
    ( 5,972 )
    6日目
    4,730
    ( 5,203 )
    6日目
    4,517
    ( 4,969 )
    8日目
    4,365
    ( 4,802 )
    6日目
    3,508
    ( 3,859 )
    6日目
    4,294
    ( 4,723 )
    8日目
    5,079
    ( 5,587 )
    6日目
    4,176
    ( 4,594 )
    8日目
    4,950
    ( 5,445 )
    8日目
    5,110
    ( 5,621 )
    8日目
    5,110
    ( 5,621 )
    8日目
    7,440
    ( 8,184 )
    8日目
    4,661
    ( 5,127 )
    8日目
    6,420
    ( 7,062 )
    8日目
    8,376
    ( 9,214 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アミ目のSNコンテナーです
    ・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です
    ・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 火気厳禁。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    SNコンテナー(アミ目)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    SNコンテナー(アミ目)
    SNコンテナー(ベタ目)
    SNコンテナー ポリプロピレン
    SNコンテナー ポリプロピレン 2色
    SNコンテナーN #7フタ-2 グレー
    SNコンテナーB #25Yフタ-2
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格2,544-2,544 -4,170 -8,5901,0552,769
    通常出荷日6日目〜8日目6日目〜8日目8日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト