17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SNコンテナーB #25Yフタ-2 SKSNB25Y-F-2-BL00
  • SNコンテナーB #25Yフタ-2

SNコンテナーB #25Yフタ-2

通常単価(税別)
2,769
税込単価
3,046
通常出荷日:6日目

【特長】・ベタ目のSNコンテナーです。・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収...

詳細を確認
  • 外形間口 (mm)
    535
  • 外形奥行 (mm)
    369
  • 外形高さ (mm)
    21
  • 質量(g)
    495.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

型番:

SKSNB25Y-F-2-BL00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

SNコンテナーB #25Yフタ-2 製品特長・仕様

SKSNB25Y-F-2-BL00の仕様・寸法情報

外形間口(mm)
535
外形奥行(mm)
369
外形高さ(mm)
21
トラスココード
216-3664
質量(g)
495.000
材質1
ポリプロピレン(PP)

絞り込み条件

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SKSNB25Y-F-2-BL00

トラスココード

最小発注数量
216-3664
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,769
( 3,046 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベタ目のSNコンテナーです。
・180°回転で、スタッキング(=積み重ね)、ネスティング(=収納)が可能です。
・未使用時のコンテナースペースの削減、輸送費用の削減を追求したコンテナーです。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SNコンテナーB #25Yフタ-2の型番SKSNB25Y-F-2-BL00のページです。 型番SKSNB25Y-F-2-BL00に関する仕様情報を記載しております。
SNコンテナーB #25Yフタ-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SNコンテナーB #25Yフタ-2
SNコンテナーN #7フタ-2 グレー
サンテナーB #50ー2(2把手、2印刷面)
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
サンテナーB #50ー2(4把手、2印刷面)
トップコンテナー#50ー2 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,7691,0553,3443,3443,4013,230
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
外形間口(mm)535365521523521521
外形奥行(mm)369275363365363370
外形高さ(mm)2121308304308305
質量(g)495.000260.0001980203019801560
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました