ファクトリーサプライ用品技術窓口

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)

通常単価(税別)
15,740円
税込単価
17,314円
通常出荷日:4日目

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・食品用防水型センサ(低温)。【商品仕様】・φ...

詳細を確認
  • トラスココード
    805-1241
  • JANコード
    4974425800032
  • 質量(g)
    130

型番:

SK-S100WK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-S100WKの仕様・寸法情報

トラスココード
805-1241
JANコード
4974425800032
質量(g)
130
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-S100WK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,740円
( 17,314円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・食品用防水型センサ(低温)。
【商品仕様】
・φ2.3×150mm
・コード1.1m
・K熱電対
・温度-100~300℃
・精度クラス1
・JANコード:4974425800032
・トラスココード:805-1241
・質量:130g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)の型番SK-S100WKのページです。 型番SK-S100WKに関する仕様情報を記載しております。
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S104K (8080-30)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S105K (8080-32)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S109K (8080-40)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S108K (8080-38)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格15,740円20,185円20,071円21,175円27,549円20,437円
通常出荷日4日目7日目7日目4日目7日目7日目
トラスココード805-1241805-1249805-1250805-1174805-1173805-1175
JANコード497442580003249744258000704974425800087497442580012449744258001174974425800292
質量(g)130100.000250.000195.000360105.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました