17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ

通常単価(税別)
12,174
税込単価
13,391
通常出荷日:1日目

【特長】・SK-1260用オプションセンサです。【用途】・標準センサ(液体、粘性体、半固体用)。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30.0~199.9
  • トラスココード
    805-1240
  • JANコード
    4974425800247
  • 質量(g)
    100.000
  • センサー
    サーミスタ

型番:

SK-S100T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-S100Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
熱感知センサー
測定温度範囲(℃)
-30.0~199.9
トラスココード
805-1240
JANコード
4974425800247
質量(g)
100.000
センサー
サーミスタ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-S100T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,174
( 13,391 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SK-1260用オプションセンサです。
【用途】
・標準センサ(液体、粘性体、半固体用)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサの型番SK-S100Tのページです。 型番SK-S100Tに関する仕様情報を記載しております。
SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SK-S100Tセンサ(標準サーミスタ用)オプションセンサ
SK-S100Kセンサ(標準Kセンサ)オプションセンサ
SK-S102Tセンサ(耐圧・水温測定用)オプションセンサ
SK-S107Kセンサ(高温用)オプションセンサ
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S100WK (8080-22)
佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S201T (8080-90)
メーカー佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所佐藤計量器製作所
通常価格12,1749,90026,79827,49115,68516,074
通常出荷日1日目1日目4日目6日目4日目7日目
商品タイプ熱感知センサー熱感知センサー-熱感知センサー-熱感知センサー
測定温度範囲(℃)-30.0~199.9-100~300-0~1000--30.0~150.0
トラスココード805-1240805-1239805-1246805-1252805-1241805-1175
JANコード497442580024749744258000254974425800278497442580010049744258000324974425800292
質量(g)100.00080600.000330130105.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト