17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

パレット R2-1114-3

パレット R2-1114-3
  • パレット R2-1114-3
通常単価(税別)
33,87943,053
税込単価
37,26747,358
通常出荷日:8日目

【特長】・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

中央桁幅(mm)

最小発注数量
ブラック
198-2106
27400.0
144
275×74
450
1個
ライトブルー
198-2120
27400.0
-
-
-
1個
ブルー
198-0466
27600.0
144
275×69
450
1個
ライトブルー
198-2037
27500.0
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,879
( 37,267 )
8日目
34,314
( 37,745 )
8日目
43,053
( 47,358 )
8日目
35,792
( 39,371 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上面・下面がほぼ同一形状にて設計されており、上下どちらの面を使用しても強度・機能は同じです。
・フォークリフトで使用するパレットです。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット R2-1114-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット R2-1114-3
パレット LX-1114R2
パレット R2-1114F-2 灰
プラスチックパレット Rー1114ー2
プラスチックパレット Rー1114F
パレット R2-1313F-3 黒
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格33,879-39,157 -43,01145,22445,64572,507
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
最大静荷重 (kg)400040004000400040004000
最大動荷重 (kg)100010001000100010001000
間口 (mm)140014001400140014001300
奥行 (mm)110011001100110011001300
材質1ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)ポリエチレン(PE)低発泡ポリエチレン(PE)低発泡ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト