17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ばんじゅうP-IC 赤 SKP-IC-R

ばんじゅうP-IC 赤

通常単価(税別)
8,657円
税込単価
9,523円
通常出荷日:6日目

【特長】・シンプルな形状のばんじゅうです。・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送...

詳細を確認

    ご注意

    • 火気厳禁

    型番:

    SKP-IC-R
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    SKP-IC-Rの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SKP-IC-R
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,657円
    ( 9,523円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルな形状のばんじゅうです。
    ・表面の凹凸が少ない為、洗浄性、水切れ性に優れおり、食品搬送用に最適です。
    【商品仕様】
    ・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:651×425×163
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:602×390×146
    ・内容量(L):36.5
    ・質量:1780g
    【材質/仕上】
    ・ポリプロピレン(PP)

    ご注意

    • 火気厳禁

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ばんじゅうP-IC 赤の型番SKP-IC-Rのページです。 型番SKP-IC-Rに関する仕様情報を記載しております。
    ばんじゅうP-IC 赤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ばんじゅうP-IC 赤
    ばんじゅうP-F 赤
    ばんじゅうP-S2
    ばんじゅうP-S1
    バンジュウP-W3赤
    ばんじゅうP-RC ブラウン
    メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
    通常価格8,657円7,738円7,946円 -7,052円 -7,117円8,689円
    通常出荷日6日目6日目6日目〜6日目〜8日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました