17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ

  • 商品タイプ
    クローズドタイプ
  • 容量 (L)
    200
  • 種類
    サンコー プラドラム
  • 材質
    超高分子量ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 外径(mm)

  • 高さ(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 型式

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

高さ

(mm)

トラスココード

JANコード

型式

UNマーク

質量

(kg)

仕様1

仕様2

最小発注数量
Φ588
905
217-5524
4983049820357
PDC200L-3
1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T
10.5
開口部内径(mm):Φ58.5×2ヶ所/オプション:PDC3シリーズ/付属品:プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)
青/UN取得品(危険物海上輸送における国際基準適合品です)
1個
Φ588
905
816-6658
-
PDC200L-4
1H1/Y1.9/200/YR/J/HK/SANKO-T
10.5
開口部内径(mm):Φ58.5×2ヶ所/オプション:PDC3シリーズ/付属品:プラグ6型、ガスケット、保護キャップ(PDC3シリーズ)
青/
1個
Φ590
885
816-6662
-
PDC200L-9
1H1/Y1.5/150/YR/J/HK/SANKO-T
9.5
開口部内径(mm):Φ58×2ヶ所/オプション:PDC3シリーズ/付属品:プラグ6型、ガスケット(EPDM)、保護キャップ(PDC3シリーズ)
青/
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,855
( 46,041 )
8日目
41,855
( 46,041 )
8日目
41,855
( 46,041 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐油性に優れています
・スチール製にくらべて約1/2の軽さです
【用途】
・液体輸送に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラドラムクローズタイプ PDC200Lシリーズ
鋼製オープンドラム缶(レバーバンドタイプ)
ステンレスドラム缶オープン缶
ウェッジ ドラム缶傾斜ベース
ワンタッチ給油栓“コッくん”Bタイプ
ワンタッチ給油栓″コッくん″(SUS・溶剤対応タイプ)
メーカー三甲アズワンJFEドラムサービスニューピグコーポレーションミヤサカミヤサカ
通常価格41,85519,083 -27,4858,9337,395 -43,900 -
通常出荷日8日目14日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプクローズドタイプオープンタイプオープンタイプ関連品関連品関連品
容量(L)200-----
種類サンコー プラドラム-----
材質超高分子量ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト