ファクトリーサプライ用品技術窓口
トラスコ中山
折りたたみコンテナ スケルコン
トラスコ中山
通常価格(税別):2,133円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし
通常価格(税別):4,469円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
アステージ
なんでもトレー
アステージ
通常価格(税別):501円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
メッシュパレット
ミスミ
通常価格(税別):12,307円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~



【特長】・各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。・各辺は透明窓とその周囲を囲...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,612円 ( 18,273円 ) | 8日目 |
16,612円 ( 18,273円 ) | 8日目 |
16,612円 ( 18,273円 ) | 8日目 |
16,612円 ( 18,273円 ) | 8日目 |
16,612円 ( 18,273円 ) | 8日目 |
16,612円 ( 18,273円 ) | 8日目 |
16,612円 ( 18,273円 ) | 8日目 |
【特長】
・各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。
・各辺は透明窓とその周囲を囲むフレームの二重構造になっており、中身の視認性と優れた強度・耐衝撃性を両立させました。
・オールプラスチック製です。
・金属探知機による衣料品の検針等での使用が可能です。
・廃棄時に分解の必要がなく再利用が容易です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
4.8通常価格(税別):1,610円~

トラスコ中山
折りたたみコンテナ(75L・フタ付き)
5通常価格(税別):6,474円~

トラスコ中山
薄型折りたたみコンテナ
4.5通常価格(税別):2,133円~

三甲
折りたたみコンテナ マドコン(本体フタ一体型)
4通常価格(税別):7,401円~

ミスミ
折りたたみコンテナ(1個/10個)
0通常価格(税別):958円~

トラスコ中山
粘着テープ付カード差し
0通常価格(税別):1,493円~

アイリスオーヤマ
ハード折りたたみコンテナフタ一体型 HDOH
0通常価格(税別):3,008円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ