ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オリコン EP33A中仕切 青

オリコン EP33A中仕切 青 SKO-EP33A-SIKIRI-BL
  • オリコン EP33A中仕切 青
通常単価(税別)
1,761
税込単価
1,937
通常出荷日:6日目

【特長】・オリコンEP33A-Bに1×2段収納でき、イチゴ、ブドウ用のパック計20個箱収納可能です。【...

詳細を確認

型番:

SKO-EP33A-SIKIRI-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SKO-EP33A-SIKIRI-BLの仕様・寸法情報

ブルー
外形間口範囲(mm)
501-600
外形奥行範囲(mm)
351-400
外形高さ範囲(mm)
1-100
トラスココード
216-2108
質量(g)
1875.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SKO-EP33A-SIKIRI-BL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,761
( 1,937 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オリコンEP33A-Bに1×2段収納でき、イチゴ、ブドウ用のパック計20個箱収納可能です。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン EP33A中仕切 青の型番SKO-EP33A-SIKIRI-BLのページです。 型番SKO-EP33A-SIKIRI-BLに関する仕様情報を記載しております。
オリコン EP33A中仕切 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン EP33A中仕切 青
オリコン EP42A中仕切 青
オリコン EP50A 青
オリコン EP41A 青
オリコン EP28AーB 青
オリコン EP42AーB 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,7611,9504,8755,1874,0764,425
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400301-350351-400
外形高さ範囲(mm)1-1001-100201-300201-300101-200201-300
トラスココード216-2108216-6778216-2104216-2107216-8373216-6851

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました