17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

オリコン 75B

オリコン 75B
  • オリコン 75B
通常単価(税別)
9,90617,208
税込単価
10,89718,929
通常出荷日:6日目~8日目

【特長】・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっている...

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

容量

(L)

適用カード差し(別売)

トラスココード

質量(g)

材質1

最小発注数量
ブラック
76.9
両長辺43、60型、両短辺21型
216-6799
3920.0
導電性ポリプロピレン(PP)
1個
ブルー
76
両短辺21型、両長辺43、60型
216-6806
3370.000
ポリプロピレン(PP)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,208
( 18,929 )
6日目
9,906
( 10,897 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。
・導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。
・表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。
・温度・湿度の影響をほとんど受けません。
・金属製に比べ軽く、錆びません。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 75Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 75B
オリコン 75B 透明
オリコン P75B-B 青
サンクレットオリコン 75B
サンクレットオリコン P75B-B 青
オリコン P75BーS
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格9,906-11,02110,63011,271 -11,89211,836
通常出荷日6日目〜8日目8日目8日目〜8日目6日目
外形間口範囲(mm)601-700601-700601-700601-700601-700601-700
外形奥行範囲(mm)401-450401-450401-450401-450401-450401-450
外形高さ範囲(mm)301-400301-400301-400301-400301-400301-400
折りたたみ高さ(mm)(mm)777777-9077
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト