17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

オリコン 30B 透明

オリコン 30B 透明
  • オリコン 30B 透明
通常単価(税別)
8,978
税込単価
9,876
通常出荷日:8日目

【特長】・外から内容物の確認ができます。・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
216-5270
透明ブルー
1個
216-6820
透明イエロー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,978
( 9,876 )
8日目
8,978
( 9,876 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外から内容物の確認ができます。
・段バラシをしての内容物確認作業がなくなり作業効率を高めます。
・折りたたむことで保管スペースを1/4にまで縮小可能です。
・限られたスペースを有効活用できます。
・折りたたむことにより返送時の輸送効率を大幅に向上させ、運送費の削減にも寄与します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オリコン 30B 透明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリコン 30B 透明
オリコン 30B
オリコン 30BーB
オリコン 30B(2)
サンクレットオリコン 30B
オリコン 30BーS
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格8,9787,9097,1437,9099,9247,143
通常出荷日8日目6日目8日目6日目6日目8日目
2色--イエロー-ブルー
容量(L)31.731.731.731.732.231.9
外形間口範囲(mm)501-600501-600501-600501-600501-600501-600
外形奥行範囲(mm)351-400351-400351-400351-400351-400351-400
外形高さ範囲(mm)201-300201-300201-300201-300201-300201-300
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト