サンボックスNS9C孔有
通常出荷日:8日目
【特長】・1100×1100パレットへの積載効率を最大限に考慮したモジュールコンテナーです。・平面4ヶ...
詳細を確認- 色
- グリーン
- 容量 (L)
9
- トラスココード
217-5044
- 質量(g)
780
- 材質1
ポリプロピレン(PP)
- 適合カード差し(別売)
両短辺21型
- 単価(税別)
-円
- 合計(税別)
- -円
(税込価格:-円)
- 出荷日
- -
(参考出荷日:-円)
SKNS9C-GRの仕様・寸法情報
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺21型
サンボックスNS9C孔有の型番SKNS9C-GRのページです。
型番SKNS9C-GRに関する仕様情報を記載しております。
この商品を見た人は、こんな商品も見ています
|
| 三甲 | 三甲 | 三甲 | 三甲 | 三甲 | 三甲 |
| 2,338円 | 3,510円 | 1,260円 | 3,868円 | 4,140円 | 9,209円 |
| 8日目 | 8日目 | 8日目 | 8日目 | 8日目 | 8日目 |
| グリーン | グリーン | グレー | グレー | グレー | ブルー |
| 9 | 10.8 | 1.3 | 25 | 21.9 | 81.4 |
| 217-5044 | 217-5063 | 217-5048 | 198-0046 | 217-1619 | 217-5047 |
| 780 | 980 | - | - | 1330 | - |
| ポリプロピレン(PP) | ポリプロピレン(PP) | - | - | ポリプロピレン(PP) | - |
技術サポート窓口
ファクトリーサプライ用品技術窓口
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。