17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックスNS15B水抜穴有 SK-NS15B-B
  • サンボックスNS15B水抜穴有

サンボックスNS15B水抜穴有

通常単価(税別)
3,630
税込単価
3,993
通常出荷日:8日目

【特長】・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。・底面にはTP規格に基づき、一定間隔...

詳細を確認
  • ブルー
  • JANコード
    4983049375123
  • トラスココード
    217-5255
  • 質量(g)
    1055.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    4辺21型

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

SK-NS15B-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックスNS15B水抜穴有 製品特長・仕様

SK-NS15B-Bの仕様・寸法情報

ブルー
JANコード
4983049375123
トラスココード
217-5255
質量(g)
1055.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
4辺21型

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-NS15B-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,630
( 3,993 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バラバラの容器サイズであっても安定した段積みが可能です。
・底面にはTP規格に基づき、一定間隔にブロックが配置されています。このブロック配置により、サイズや容器の方向を問わず安定した段積みが可能です。

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックスNS15B水抜穴有の型番SK-NS15B-Bのページです。 型番SK-NS15B-Bに関する仕様情報を記載しております。
サンボックスNS15B水抜穴有のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックスNS15B水抜穴有
サンボックスNS10Bー2水抜穴有
サンボックスNS37A穴有
サンボックスNS・Bフタ
サンコー サンボックス12-6フタ
ボックス型コンテナ“サンボックス #18-2"用 フタ
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,6302,4855,6411,3661,8101,742
通常出荷日8日目8日目8日目8日目1日目1日目
ブルーブルーブルークリアクリアブルー
JANコード498304937512349830493701284983049373723498304939730949830490001174983049301849
トラスココード217-5255217-5119217-4877217-5065115-5334761-6546
質量(g)1055.0008602050475.000330.000-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト