ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

パレット LX-1111D4

パレット LX-1111D4 SK-LX-1111D4-4-BL
  • パレット LX-1111D4
通常単価(税別)
32,180
税込単価
35,398
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応・強さと美しさを両立したパレットです

詳細を確認
  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

型番:

SK-LX-1111D4-4-BL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK-LX-1111D4-4-BLの仕様・寸法情報

ブルー
最大静荷重 (kg)
1000
最大動荷重 (kg)
4000
間口 (mm)
1100
奥行 (mm)
1100
JANコード
-
トラスココード
198-2031
質量(g)
24000.0
材質1
低発泡ポリプロピレン(PP)
高さ(mm)
150
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
260×90
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
260×90
中央桁幅(mm)
190
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
SK-LX-1111D4-4-BL

最大静荷重 (kg)

最大動荷重 (kg)

間口 (mm)

奥行 (mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)

差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

中央桁幅(mm)

最小発注数量
1000
4000
1100
1100
-
198-2031
24000.0
150
260×90
260×90
190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,180
( 35,398 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でありながら高剛性の成形品が得られ、自動倉庫にも対応
・強さと美しさを両立したパレットです

ご注意

  • 火気厳禁
  • 小箱入数単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パレット LX-1111D4の型番SK-LX-1111D4-4-BLのページです。 型番SK-LX-1111D4-4-BLに関する仕様情報を記載しております。
パレット LX-1111D4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パレット LX-1111D4
プラスチックパレット LX-1111R4
パレット LX-1111D2-2 青
パレット LX-1113D4 青
パレット LX-1212D4 青
パレット LX-911D4-4 灰
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格32,18018,40028,31028,21930,96619,968
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
ブルーブルーブルーブルーブルーグレー
材質1低発泡ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)低発泡ポリプロピレン(PP)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト