17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンボックス #K-10B 灰 SK-K-10B-GL
  • サンボックス #K-10B 灰

サンボックス #K-10B 灰

通常単価(税別)
3,317
税込単価
3,649
通常出荷日:6日目

【特長】・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として...

詳細を確認
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • グレー
  • 容量 (L)
    10.7
  • トラスココード
    217-5116
  • 質量(g)
    880.000
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺9S、118型

型番:

SK-K-10B-GL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

サンボックス #K-10B 灰 製品特長・仕様

SK-K-10B-GLの仕様・寸法情報

材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
グレー
容量(L)
10.7
トラスココード
217-5116
質量(g)
880.000
材質1
ポリプロピレン(PP)
適合カード差し(別売)
両短辺9S、118型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-K-10B-GL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,317
( 3,649 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります
・近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンボックス #K-10B 灰の型番SK-K-10B-GLのページです。 型番SK-K-10B-GLに関する仕様情報を記載しております。
サンボックス #K-10B 灰のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンボックス #K-10B 灰
サンボックス(NSシステム)
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
サンボックス #40-2B 黄
サンボックス #6B 孔無
サンテナーB ライトグレー
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格3,3172,821 -1,792 -8,6522,1714,977
通常出荷日6日目6日目〜1日目〜6日目6日目8日目
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-ポリプロピレン(PP)--
グレー--イエローイエローグレー
容量(L)10.7--38.96.721.9
トラスココード217-5116--217-7551217-7890217-1619
質量(g)880.000--25005901330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました