17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーンコーナーパッド(可動式)

通常単価(税別)
43,615166,577特別価格
税込単価
47,977183,235特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。・吊り荷の角度に合わせて可動します。・...

詳細を確認
  • 材質1
    硬質ポリウレタン

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(m)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 外幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • 適合ベルト幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

外幅(mm)

長さ(mm)

適合ベルト幅(mm)

最小発注数量
0.095
4580269148997
1000.0
819-5622
44
95
8
1個
0.11
4580269149000
1400.0
819-5623
54
128
10
1個
0.14
4580269149017
1800.0
819-5624
65
160
13
1個
0.16
4580269149024
2200.0
819-5625
80
200
16
1個
0.18
4580269149031
2600.0
819-5626
90
240
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,615
( 47,977 )
1日目
50,273
( 55,300 )
1日目
61,414
( 67,555 )
1日目
124,728119,988
( 131,987 )
1日目
166,577155,183
( 170,701 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。
・吊り荷の角度に合わせて可動します。
・取付取り外しが可能です。
【用途】
・金型・工業用品運搬に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンコーナーパッド(可動式)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーンコーナーパッド(可動式)
ワイヤコーナーパッド(可動式)
ベルトスリング用コーナーパッド 外れ止め・マグネット付
長さ調整器付ベルトスリング バリオウェブ
ベルトスリング用コーナーパッド マグネット付
チェーンコーナーパッド(可動式) SKK-6
メーカーRUDRUDRUDRUDRUDSECUTEX
通常価格43,615-45,911 -45,395 -189,186 -26,138 -39,778
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
材質1硬質ポリウレタン硬質ポリウレタン硬質ポリウレタンベルト:ポリエステル繊維、フック:G80+スチール硬質ポリウレタン-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト