17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンケースK#03本体 SKK03H-TM
  • サンケースK#03本体

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンケースK#03本体

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SKK03H-TM

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・本体は透明度が高く、内容物がはっきり見えます。
・ワンウェイ出荷用の機能を果たし、なおかつディスプレイ容器としてもご利用できます。
【用途】
・水産・珍味出荷用丸型容器

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

質量(g)
43.000
トラスココード
217-0039
材質1
ポリスチレン(PS)
外形寸法(mm)奥行
151
外形寸法(mm)高さ
36
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト