17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

混合かくはん機“まぜまぜマン(R)”(電気駆動式)安全カバーなし

通常単価(税別)
288,708円~368,430円
税込単価
317,579円~405,273円
通常出荷日:6日目~14日目

【特長】・容器をそのまま回転させるシンプル構造で省力化にも貢献します。・家庭用100V電源でOKで、持...

詳細を確認
  • 出力 (W)
    40
  • 定格電流 (A)
    1.04
  • 材質1
    スチール(SS400)

ご注意

  • 対応缶についてはご相談ください。
  • 容器は別売です。
  • 対応缶についてはご相談ください。 容器は別売です。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内
    • 14日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最大荷重(kg)(缶を含む、偏荷重除く)

対応缶(容器は付属しません)

特長(※)はカバー後付可能

質量(g)

最小発注数量
4560129980301
794-8590
25
専用ステンレスタンク20L
安全カバーなし(※)
27300
1個
4560129980363
794-8603
25
専用ステンレスタンク20L
安全カバーなし(※)・キャスター付
33000
1個
4560129980295
794-8638
25
JIS規格20Lペール缶
安全カバーなし(※)
26900
1個
4560129980356
794-8646
25
JIS規格20Lペール缶
安全カバーなし(※)・キャスター付
32600
1個
4560129980288
794-8662
25
一斗缶(石油缶)
安全カバーなし(※)
27300
1個
4560129980349
794-8671
25
一斗缶(石油缶)
安全カバーなし(※)・キャスター付
33000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
318,811円
( 350,692円 )
6日目
368,430円
( 405,273円 )
14日目
293,172円
( 322,489円 )
6日目
343,939円
( 378,333円 )
14日目
288,708円
( 317,579円 )
6日目
339,347円
( 373,282円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器をそのまま回転させるシンプル構造で省力化にも貢献します。
・家庭用100V電源でOKで、持ち運びもしやすい簡易型は軽量コンパクト設計です。
・傾斜対角線を直径とした三次元的運動による優れたかくはん性能です。
・操作は容器をセットしスタートスイッチを押すだけです。
・複雑な機構はあえて使わず「容器を傾けて回す」それでいて容器の隅々までよく混ざります。
・容器回転式は羽根を使わないので、準備作業や片付けのわずらわしさがなく労力を大幅に軽減します。
【用途】
・液体(流体):塗料、インキ、オイル、接着剤。
・粉体:薬品、金属粉、小麦粉。
・粒体:樹脂ペレット、豆、米。
・その他:お茶の葉、比重の違う物質同士。
・インキなど液体の沈降分散。
・粒・粉などのブレンド。
・食品・医薬品・工業用材料などの混合。
・部品・容器洗浄。

ご注意

  • 対応缶についてはご相談ください。
  • 容器は別売です。
  • 対応缶についてはご相談ください。 容器は別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

混合かくはん機“まぜまぜマン(R)”(電気駆動式)安全カバーなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
混合かくはん機“まぜまぜマン(R)”(電気駆動式)安全カバーなし
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKH-40
かくはん機 UM15V
パワーミキサーEA802
ハンドミキサー TL-11
混合・攪拌機「まぜまぜマン」 SKBシリーズ
メーカーミスギミスギHiKOKI(旧日立工機)エスコトモサダミスギ
通常価格288,708円-357,184円 -26,458円23,958円36,924円896,638円 -
通常出荷日6日目〜6日目〜在庫品1日目5日目2日目14日目
出力(W)40407408601100-
定格電流(A)1.041.047.89.311-
材質1スチール(SS400)スチール(SS400)---スチール(SS400)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かくはん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト